|
|
|
SDN5800521
Sedna, rama orizontala 3 porturi , alba
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 13, 2023
|
|
|
|
|
Principale
Gama
|
Sedna
|
Gama
|
Sedna
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Functie
|
Rama decorativa
|
Numar de posturi
|
3 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Compatibilitate gama
|
Sedna priza
|
Cover frame color
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentare
Materialul partilor vizibile
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
227 mm
|
Adancime
|
7 mm
|
Depth of visual part
|
7 mm
|
Greutate neta
|
0,0375 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,400 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
770,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,504 kg
|
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|