Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

VW3A4553 |
Schneider-Electric
 
VW3A4553
VW3A4553
Bobina de inductanta Linie/Motor, 2 Mh, 16 A, 3 Faze, 75 W, pentru Variator de viteza
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Tip produs sau componenta Starter de linie/motor
Compatibilitate produs Variable speed drive ATV340 4 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
ATV31CU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
ATV31CU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV31CU55N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV31CU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD11Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD15Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU30M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU55N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU75N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD11Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD15Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU30M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71PU55N4Z - starter de linie - 1 pe variator
ATV71PU75N4Z - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
LXM05D42M3X - starter de linie - 1 pe variator
ATV12HU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12HU22M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HD11S6 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU22M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU30M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU75S6 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU75S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU22M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU30M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU55N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU75S6 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12HU30M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12PU22M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12PU30M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV61HU75S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV32HU55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV32HU75N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV32HU22M2 - starter de motor - 1 pe variator
ATV32HU55N4 - starter de motor - 1 pe variator
LXM32.D12N4 - starter de linie - 1 pe variator
LXM32.U60N4 - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 4 kW - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 5,5 kW - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 5,5 kW - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 5,5 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 7,5 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 5,5 kW 380...500 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 7,5 kW 380...500 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 5,5 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 3 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 2,2 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 3 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 5,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 7,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 7,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 11 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 15 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 11 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 15 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 10 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 15 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 10 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 15 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310L 0,75 kW
Variable speed drive ATV310L 1,5 kW
Variable speed drive ATV310L 2,2 kW
Variable speed drive ATV310L 3,0 kW
Variable speed drive ATV310L 4,0 kW
Variable speed drive ATV310L 5,5 kW
Number of phases Trifazic
Compatibilitate gama Altivar 61
Altivar Process ATV900
Lexium 05
Altivar 312 Solar
Altivar Process ATV600
Altivar 32
Altivar 71
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar 12
Altivar 31C
Lexium 52
Altivar 312
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 310L
Aplicatie a dispozitivului Reduction of current harmonics
Reduction of overvoltages at motor terminals
Valoarea inductantei 2 mH
[In] calibru 17 A
Pierderi termice 75 W
Conexiune electrica Borna 6 mm² / AWG 8, 0,8…1 N.m
Suplimentare
Power supply frequency 50...60 Hz
Curent maxim 1.65 x curent nominal (durata = 60 s)
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala 5 %
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Distanta minima de degajare 5,5 mm IEC 60664
Distanta de scapari 11,5 mm conformitate cu IEC 60664
Greutate neta 3,5 kg
Latime 130 mm
Inaltime 155 mm
Adancime 90 mm
Mediu
Standarde VDE 0160 nivel 1
EN 50178
IEC 60076 (cu HD398)
Grad de protectie IP Reactanţă IP00
Borne IP20
Caracteristica de mediu 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Grad de poluare 2 conformitate cu EN 50178
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 0…95 %
Temperatura ambientala de utilizare 45…55 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
0…45 °C (fără declasarea curentului)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasarea curentului
1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 19,000 cm
Latime prima forma de impachetare 24,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,935 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 83,830 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni