Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

VW3A4556 |
Schneider-Electric
 
VW3A4556
VW3A4556
Bobina de inductanta Linie/Motor - 0,3 Mh - 100 A - 3 Faze - 260 W - Pt. Variator de viteza
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Tip produs sau componenta Starter de linie/motor
Compatibilitate produs ATV71HD75Y - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 22 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD15M3X - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD37N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD45N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD55Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD75Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HD90Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD30N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD37N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD37N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD45N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD45N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WD55N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD15M3X - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD37N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD45N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD55N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD55Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HD90Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WD30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WD37N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WD45N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WD55N4 - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 11 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 15 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 55 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 75 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 90 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 55 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 75 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 90 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 75 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 100 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 100 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 75 CP - 1 pe variator
Number of phases Trifazic
Compatibilitate gama Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 310
Aplicatie a dispozitivului Reduction of current harmonics
Reduction of overvoltages at motor terminals
Valoarea inductantei 0,3 mH
[In] calibru 107 A
Pierderi termice 260 W
Conexiune electrica Bare subţiri diametru: 6,5 mm
Suplimentare
Power supply frequency 50...60 Hz
Curent maxim 1.65 x curent nominal (durata = 60 s)
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala 5 %
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Distanta minima de degajare 5,5 mm IEC 60664
Distanta de scapari 11,5 mm conformitate cu IEC 60664
Greutate neta 16 kg
Latime 270 mm
Inaltime 210 mm
Adancime 180 mm
Mediu
Standarde EN 50178
IEC 60076 (cu HD398)
VDE 0160 nivel 1
Grad de protectie IP Reactanţă IP00
Borne IP00
Caracteristica de mediu 3B1 conforming to IEC 721-3-3
3C2 conforming to IEC 721-3-3
3S1 conforming to IEC 721-3-3
Grad de poluare 2 conformitate cu EN 50178
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 0…95 %
Temperatura ambientala de utilizare 45…55 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
0…45 °C (fără declasarea curentului)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasarea curentului
1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 40,000 cm
Latime prima forma de impachetare 60,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 46,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 23,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 54,500 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni