|
WDE001121
PRIMA - 2pole switch - 10AX, locator light, beige
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Prima
|
Tip produs sau componenta
|
Intreruptor cu indicator luminos
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Functie de comutare
|
Bipolar
|
Nuanta culoare rama decorativa
|
Bej
|
Conexiuni - borne
|
Borne lift
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Lampa de veghe
|
Indicator luminos de localizare
|
Curent nominal
|
10 AX la 250 V c.a.
|
Numar de cabluri
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Flexibil
Rigid
|
Lungime de dezizolare conductor
|
11 mm
|
Material
|
PA6 FR850
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
61 mm
|
Latime
|
61 mm
|
Adancime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,063 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
75 g
|
Sustenabilitatea ofertei
|