Schneider-Electric
 
XB5AA42
XB5AA42
Buton Rosu Ø 22, Revenire cu Arc Incastrata, 1Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Nume scurt al dispozitivului XB5
Material rama Plastic
Plastic gri inchis
Tip cap Standard
Material inel de fixare Plastic
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Tip si compozitie contacte 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Suplimentar
Inaltime 42 mm
Latime 30 mm
Adancime 52 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (21-22)NC
Greutate neta 0,037 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Utilizare contacte Contacte standard
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 3,5 N schimbare stare electrică NC
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic AC-15, 2 A la 230 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic AC-15, 3 A la 120 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic AC-15, 4 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
1000000 cic DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Prezentare dispozitiv Produs complet
Personalizabil Nu
Personalizabil 1
GCR BRIDGE XB5AACUST01
Cod compatibilitate XB5
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-1
Certificari produs listat de UL
BV
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
RINA
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 35,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,743 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1200
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 53,941 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni