Schneider-Electric
 
XB5AVM3
XB5AVM3
Lampa pilot complet verde Ø22 lentile netede cu LED integral 230, 240V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Lampa pilot
Nume scurt al dispozitivului XB5
Material rama Plastic gri inchis
Material inel de fixare Plastic
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Verde
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Sursa de lumina Universal LED
Baza bec LED integral
Culoare sursa de lumina Verde
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a. la 50/60 Hz
Prezentare dispozitiv Produs complet
Suplimentar
Inaltime 42 mm
Latime 30 mm
Adancime 54 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Greutate neta 0,038 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanţa : 0.1 m
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN 60947-1
Tip semnalizare Stabil
GCR BRIDGE XB5AVCUST05
Cod compatibilitate XB5
Limitele tensiunii de alimentare 195…264 V c.a.
Consum de curent 14 mA
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 50102
Standarde UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs Listat de UL
CSA
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică - nivel de test: 6 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conformitate cu IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - nivel de test: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisii electromagneticeclasa B conformitate cu IEC 55011
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 36,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare Doboz
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,764 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1200
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 54,112 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months