Schneider-Electric
 
A9N21546
A9N21546
Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Clario
Gama Clario
Nume produs IDPN
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IDPN
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Descriere poli 1P + N
Numărul polilor protejaţi 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 10 A
Tip retea C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da
Suplimentare
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50/60 Hz between phase and neutral
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 4500 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 2
Înălţime 81 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 78 mm
Greutate produs 115 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanică 20000 cic
Durabilitate electrică 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Conexiuni - borne Terminal tunels aval0,33…10 mm² flexibil
Terminal tunels aval0,75…16 mm² rigid
Terminal tunels amonte0,33…10 mm² flexibil
Terminal tunels amonte0,75…16 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a firului 13 mm
Cuplu de strângere 2 N.m
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Standarde EN/IEC 60898-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 116 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 2,392 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 144
Greutatea formei de impachetare 3 17,095 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months