Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

16180 |
Schneider-Electric
 
16180 image- Schneider-electric
16180
DuoLine XE, distri'clic répartiteurs 5 modules, 10 pas de 9mm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme DuoLine
Type de produit ou équipement Répartiteur
Mode d'installation Horizontale
Nom de l'appareil Distri'clic XE
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes 1P + N
Longueur modules de 18 mm 5
Complémentaires
Nombre de voies 5 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie 1 x 1P + N
"Pas" de raccordement 9 mm
Type de connecteur Kit enfichable
Distance entre appareils 18 mm
Appareil de tête ID’clic XE
R'clic XE
Isolement Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA
Emplacement de montage Haut sur kit enfichable
Pas de 9 mm 10
Largeur 90 mm
Compatibilité de gamme DuoLine DuoLine D'clic XE
DuoLine DuoLine ID'clic XE
DuoLine DuoLine R'clic XE
Opale
Pragma
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 4,7 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 44 g
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles