Schneider-Electric
 
A9N19687 image- Schneider-electric
A9N19687
residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Acti9 DPN N Vigi, 1P+N, 25A, 300mA, AC type, 6000A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application du disjoncteur Distribution
Gamme Acti 9
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom du produit DPN Vigi
Nom de l'appareil DPN N Vigi
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Nombre de pôles protégés 1
[In] courant assigné d'emploi 25 A à 30 °C
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 230 V CA se conformer à EN 61009
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA
Déclenchement magnétique 5,,,10 x In
Technologie de déclenchement sur courant résiduel Indépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
Classe de limitation 3 se conformer à EN 61009
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA se conformer à EN 61009
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN 61009
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Poids du produit 0,19 kg
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle se conformer à CEI 61009
Mode de raccordement Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² souple
Borne du type à cage1 câble(s) 16 mm² rigide
Protection différentielle Intégrée
Environnement
Normes EN/CEI 61009-2-1
EN/CEI 61009-1
Degré de pollution 3 se conformer à EN 61009
Catégorie de surtension III
Tropicalisation 2 se conformer à EN 61009
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,000 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 196,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 9,500 cm
Largeur de l'emballage 2 10,000 cm
Longueur de l'emballage 2 25,500 cm
Poids de l'emballage 2 1,264 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 54
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 11,863 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes