Schneider-Electric
 
ALB45214 image- Schneider-electric
ALB45214
Altira - 1 prise ROTOCLIP - 2P+T - détrompage visuel rouge - FR - antimicrobien
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Altira
Type de produit ou équipement Prise électrique
Compatibilité de gamme OptiLine 45 support de fixation
OptiLine 70 avec adaptateur Altira support de fixation
Présentation du produit Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation 1 x 2P+T, Français
Description standard de la prise Avec contact de terre
Information supplémentaire pour prise Rotoclip
Avec éclipse de sécurité
Nuance de la couleur Plaque de finition: rouge (RAL 3000)
Complémentaires
Destination du produit Fixation des plaques
Compatibilité de gamme OptiLine 70 avec adaptateur Altira
OptiLine 45
Position de la prise de terre Pivotant
Position inclinée 45°
Position droite 90°
Courant assigné d'emploi 16 A à 250 V CA 50/60 Hz
Nombre de modules 2 modules
Mode de fixation Clipsable
Raccordement Bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes 4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière PC: couvercle de mécanisme
Traitement de surface Antibactérien
Finition de la surface Satin
Normes CEI 60884-1
EN 62262
NF C 61-314
EN 60529
Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 39 mm
Poids du produit 0,03 kg
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…50 °C
Température ambiante de stockage -15…60 °C
Tenue aux chocs (IK) IK08
Degré de protection (IP) IP44
Caractéristique d'environnement Eau oxygénée (H2O2)
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Alcool
Pétrole
Acétone
Huile
Décolorant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 4,5 cm
Poids de l'emballage 1 33 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months