|
|
|
ATV312HU11M2
Altivar ATV312 - variateur de vit. - 1,1kW - 2,4kVA - 74W - 200..240V - monoph.
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation OCT. 14, 2022
|
|
Fin des services standard OCT. 14, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar 312
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Application spécifique du produit
|
Machine simple
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Nom de composant
|
ATV312
|
Puissance moteur kW
|
1,1 kW
|
Puissance moteur hp
|
1,5 hp
|
[Us] tension d'alimentation
|
200…240 V - 15...10 %
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Courant de ligne
|
12,1 A à 200 V, Isc = 1 kA
10,2 A à 240 V
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Puissance apparente
|
2,4 kVA
|
Courant transitoire maximum
|
10,4 A pour 60 s
|
Puissance dissipée en W
|
74 W à charge nominale
|
Gamme de vitesse
|
1…50
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Réglage usine: couple constant
Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
|
Raccordement électrique
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 5 mm² AWG 10
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour entrées logiques: 19 à 30 V à <100 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (2,2 à 10 kOhm): 10 à 10,8 V à <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Protocole de communication
|
CANopen
Modbus
|
Degré de protection IP
|
IP20 sur la partie supérieure sans plaque de protection
IP21 sur bornes de raccordement
IP31 sur la partie supérieure
IP41 sur la partie supérieure
|
Carte optionnelle
|
Carte de communication pour CANopen daisy chain
Carte de communication pour DeviceNet
Carte de communication pour Fipio
Carte de communication pour Modbus TCP
Carte de communication pour Profibus DP
|
Complémentaires
Limites de la tension d'alimentation
|
170…264 V
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
1 kA
|
Courant de sortie permanent
|
6,9 A à 4 kHz
|
Fréquence de sortie
|
0…500 Hz
|
Fréquence de découpage nominale
|
4 kHz
|
Fréquence de commutation
|
2...16 kHz réglable
|
Surcouple transitoire
|
170…200 % du couple nominal du moteur
|
Couple de freinage
|
150 % pendant 60 s avec résistance de freinage
100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
150 % sans résistance de freinage
|
Boucle de régulation
|
Régulateur de fréquence PI
|
Compensation de glissement du moteur
|
Supprimable
Automatique quelque soit la charge
Réglable
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Couple de serrage
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 N.m
|
Isolement
|
Électrique entre alimentation et contrôle
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm
|
Durée d'échantillonnage
|
AI1, AI2, AI3: 8 ms analogique
LI1...LI6: 4 ms numérique
|
Temps de réponse
|
AOV, AOC 8 ms pour analogique
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
|
Erreur de linéarité
|
+/-0,2 % pour sortie
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Type de sortie analogique
|
AOC courant configurable: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bits
AOV tension configurable: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits
|
Entrée logique
|
Entrée logique non câblée (LI1...LI4), < 13 V (état 1)
Logique négative (source) (LI1...LI6), > 19 V (état 0)
Logique positive (source) (LI1...LI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Type de sortie logique
|
Relais logique configurable : (R1A, R1B, R1C) 1 "O" + 1 "F" - 100000 cycle
Relais logique configurable : (R2A, R2B) "O" - 100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
R1-R2 10 mA à 5 V CC
|
Courant commuté maximum
|
R1-R2 : 2 A à 250 V CA inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
R1-R2 : 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
R1-R2 : 5 A à 250 V CA résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
R1-R2 : 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
|
Nombre d'entrées logiques
|
6
|
Type d'entrée logique
|
(LI1...LI6) programmable à 24 V, 0…100 mA pour API, impédance: 3500 Ohm
|
Rampes d'accélération et décélération
|
S, U ou personnalisé
À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Type de protection
|
Coupures de phase en entrée : variateur
Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau : variateur
Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées : variateur
Coupures de phase du moteur : variateur
Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement) : variateur
Protection surchauffe : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Protection thermique : moteur
|
Résistance d'isolement
|
>= 500 mOhm 500 V CC pendant 1 minute
|
Signalisation locale
|
Pourtension du lecteur 1 LED (rouge)
Pourétat bus CANopen 4 unités d'affichage à 7 segments
|
Constante de temps
|
5 ms pour le changement de référence
|
Résolution en fréquence
|
Entrée analogique : 0,1 à 100 Hz
Unité d'affichage : 0,1 Hz
|
Type de connecteur
|
1 RJ45 pour Modbus/CANopen
|
Interface physique
|
Connexion série multipoint RS485
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Vitesse de transmission
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps pour CANopen
4800, 9600 or 19200 bps pour Modbus
|
Nombre d'adresses
|
1…127 pour CANopen
1…247 pour Modbus
|
Nombre de variateur
|
127 pour CANopen
31 pour Modbus
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
143 mm
|
Largeur
|
107 mm
|
Profondeur
|
152 mm
|
Poids du produit
|
1,8 kg
|
Environnement
Tenue diélectrique
|
2040 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
2880 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Normes
|
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
CSA
NOM
C-Tick
UL
DNV
GOST
|
Degré de pollution
|
2
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C sans déclassement (avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
-10…60 °C avec facteur de réduction (sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…2000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,966 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
66,08 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|