Schneider-Electric
 
ATV31CU11M2 image- Schneider-electric
ATV31CU11M2
variateur de vitesse ATV31 1,1KW 240V COFFRET 240V IP55 2,7K
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar 31
Type de produit ou équipement Variateur de vitesse
Destination du produit Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit Machine simple
Variante de construction En boîtier
Nom de composant ATV31
Filtre CEM Intégré
Power supply voltage 200...240 V - 15...10 %
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Nombre de phases réseau Monophasé
Puissance moteur kW 1,1 kW
Puissance moteur hp 1,5 hp
Courant de ligne 10,2 A 240 V 1 kA
12,1 A 200 V 1 kA
Puissance apparente 2,4 kVA
Maximum prospective line Isc 1 kA
Courant de sortie nominal 6,9 A 4 kHz
Courant transitoire maximum 10,4 A pour 60 s
Puissance dissipée en W 74 W à charge nominale
Gamme de vitesse 1…50
Surcouple transitoire 150…170 % du couple nominal du moteur
Profil de commande pour moteur asynchrone Réglage usine: couple constant
Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur avec signal cmde. moteur type PWM
Nombre d'entrées analogiques 3
Degré de protection IP IP55
Complémentaires
Limite de tension d'alimentation 170…264 V
Power supply frequency limits 47,5…63 Hz
Fréquence de sortie du variateur de vitesse 0,5…500 Hz
Fréquence de découpage nominale 4 kHz
Fréquence de commutation 2...16 kHz réglable
Couple de freinage <= 150 % pendant 60 s avec résistance de freinage
100 % avec résistance de freinage sur cycle continu
50 % sans résistance de freinage
Boucle de régulation Régulateur de fréquence PI
Compensation de glissement du moteur Automatique quelque soit la charge
Réglable
Supprimable
Tension de sortie <= tension d'alimentation
Raccordement électrique Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 bornier 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- bornier 2,5 mm² AWG 14
Couple de serrage Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 N.m
Isolement Électrique entre alimentation et contrôle
Alimentation Alimentation interne pour entrées logiques 19…30 V, <100 mA protection contre les surcharges
Alimentation interne pour entrées logiques 19…30 V, <100 mA protection contre les courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence 10…10,8 V, <10 mA protection contre les surcharges
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence 10…10,8 V, <10 mA protection contre les courts-circuits
Type d'entrée analogique AI3 courant configurable 0...20 mA, impédance: 250 Ohm
AI1 tension configurable 0...10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
AI2 tension configurable +/- 10 V, tension d'entrée 30 V max, impédance: 30000 Ohm
Input sampling time LI1...LI6: 4 ms numérique
AI1, AI2, AI3: 8 ms analogique
Output response time AOV, AOC 8 ms pour analogique
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms pour numérique
Erreur de linéarité +/-0,2 % pour sortie
Nombre de sorties analogiques 2
Type de sortie analogique AOC courant configurable: 0...20 mA, impédance: 800 Ohm, résolution: 8 bits
AOV tension configurable: 0...10 V, impédance: 470 Ohm, résolution: 8 bits
Entrée logique Logique positive (source) (LI1...LI6), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Entrée logique non câblée (LI1...LI4), < 13 V (état 1)
Logique négative (source) (LI1...LI6), > 19 V (état 0)
Nombre de sorties logiques 2
Type de sortie logique Relais logique configurable: (R1A, R1B, R1C) 1 "O" + 1 "F" - 100000 cycle
Relais logique configurable: (R2A, R2B) "O" - 100000 cycle
Courant commuté minimum 10 mA 5 V CC R1-R2
Courant commuté maximum 2 A à 250 V AC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1-R2)
5 A à 250 V AC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1-R2)
Nombre d'entrées logiques 6
Type d'entrée logique (LI1...LI6) programmable à 24 V, 0…100 mA pour API, impédance: 3500 Ohm
Rampes d'accélération et décélération À réglage linéaire séparé de 0,1 à 999,9 s
S, U ou personnalisé
Freinage d'arrêt 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Type de protection Coupures de phase en entrée: variateur
Circuits de sécurité pour surtensions et sous-tensions du réseau: variateur
Fonct. sécurité perte phase pr alim. élec., pour alimentations triphasées: variateur
Coupures de phase du moteur: variateur
Surintensité entre les phases de sortie et la terre (au démarrage uniquement): variateur
Protection surchauffe: variateur
Court-circuit entre les phases du moteur: variateur
Protection thermique: moteur
Résistance d'isolement >= 500 mOhm 500 V CC pendant 1 minute
Signalisation locale Pourtension du lecteur 1 LED (rouge)
Pourétat bus CANopen 4 unités d'affichage à 7 segments
Constante de temps 5 ms pour le changement de référence
Résolution en fréquence Unité d'affichage: 0,1 Hz
Entrée analogique: 0,1 à 100 Hz
Protocole de communication CANopen
Modbus
Type de connecteur 1 RJ45 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
1 RJ45 pour Modbus
Interface physique Connexion série multipoint RS485 pour Modbus
Trame de transmission RTU pour Modbus
Vitesse de transmission 10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
4800, 9600 or 19200 bps pour Modbus
Nombre d'adresses 1…127 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
1…247 pour Modbus
Nombre de variateur 127 pour CANopen via adaptateur CANTAP2 VW3
31 pour Modbus
Marquage CE
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
Poids du produit 8,8 kg
Environnement
Tenue diélectrique 2040 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
2880 V CA entre commande et bornes d'alimentation électrique
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Normes EN 50178
Certifications du produit CSA
N998
C-Tick
UL
Degré de pollution 2
Traitement de protection TC
Tenue aux vibrations 1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Température de fonctionnement -10…50 °C sans déclassement (avec couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
-10…60 °C avec facteur de réduction (sans couvercle de protection sur la partie supérieure du variateur)
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
>= 1000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 28 cm
Largeur de l'emballage 1 25,5 cm
Longueur de l'emballage 1 36 cm
Poids de l'emballage 1 6,968 kg
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months