|
|
|
ATV61HD22N4Z
Altivar 61 - variateur de vitesse - 22kW 30CV - 500V - filtre CEM - IP20
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 23, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar 61
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Appareil de ventilation et de pompage
|
Nom de composant
|
ATV61
|
Puissance moteur kW
|
22 kW, 3 phases à 380…480 V
|
Puissance moteur hp
|
30 hp, 3 phases à 380…480 V
|
Tension d'alimentation
|
380…480 V - 15...10 %
|
Nombre de phase d'alimentation
|
3 phases
|
Courant de ligne
|
42 A pour 480 V 3 phases 22 kW / 30 hp
50 A pour 380 V 3 phases 22 kW / 30 hp
|
Filtre CEM
|
Filtre CEM niveau 3
|
Variante
|
Sans terminal graphique à distance
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Puissance apparente
|
32,9 kVA à 380 V 3 phases 22 kW / 30 hp
|
Isc maximal de la ligne présumée
|
22 kA pour 3 phases
|
Courant transitoire maximum
|
57,6 A pour 60 s, 3 phases
|
Fréquence de découpage nominale
|
12 kHz
|
Fréquence de commutation
|
1...16 kHz réglable
12...16 kHz avec facteur de réduction
|
Contrôle moteur asynchrone
|
Rapport tension/fréquence, 2 points
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Rapport tension/fréquence, 5 points
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Commande vecteur sans capteur, standard
|
Protocole de communication
|
CANopen
Modbus
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance pour Modbus
|
Carte optionnelle
|
Carte de communication pour APOGEE FLN
Carte de communication pour BACnet
Carte de communication pour CC-Link
Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
Carte de communication pour DeviceNet
Carte de communication pour Ethernet IP
Carte de communication pour Fipio
Carte d'extension d'E/S
Carte de communication pour Interbus-S
Carte de communication pour LonWorks
Carte de communication pour METASYS N2
Carte de communication pour Modbus Plus
Carte de communication pour Modbus TCP
Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
Multi-pump card
Carte de communication pour Profibus DP
Carte de communication pour Profibus DP V1
|
Complémentaires
Destination du produit
|
Moteurs synchrones
Moteurs asynchrones
|
Limite de tension d'alimentation
|
323…528 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence limite d'alimentation
|
47,5…63 Hz
|
Courant de sortie permanent
|
40 A à 12 kHz, 460 V - 3 phases
48 A à 12 kHz, 380 V - 3 phases
|
Fréquence de sortie
|
0,1…599 Hz
|
Gamme de vitesse
|
1…100 en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
|
Précision de vitesse
|
+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn sans rétroaction rapide
|
Précision de couple
|
+/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
|
Surcouple transitoire
|
130 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
|
Couple de freinage
|
<= 125 % avec résistance de freinage
30 % sans résistance de freinage
|
Boucle de régulation
|
Régulateur de fréquence PI
|
Compensation de glissement du moteur
|
Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points)
Réglable
Automatique quelque soit la charge
Peut être supprimé
|
Diagnostic
|
Pourtension du lecteur 1 LED (rouge)
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation électrique
|
Entre raccordements de puissance et de contrôle
|
Type de câble pour montage dans un coffret
|
Avec un kit IP21 ou IP31 : 3 fil(s)câble CEI à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
Avec kit UL type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
|
Raccordement électrique
|
Bornier 2,5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Bornier 50 mm² / AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
12 N.m, 106,2 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm) :10,5 V CC, +/- 5 %, <10 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne :24 V CC (21…27 V), <200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe :24 V CC (19…30 V)
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire : +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
AI2 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 242 Ohm, résolution 11 bits
AI2 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 11 bits
|
Temps d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - entrée analogique
2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - entrée analogique
2 ms +/- 0,5 ms (AO1) - sortie analogique
2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - entrée numérique
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - entrée numérique
|
Précision absolue
|
+/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
|
Erreur de linéarité
|
+/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+)
+/- 0,15 % de la valeur maximale (AI2)
+/-0,2 % (AO1)
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Type de sortie analogique
|
AO1 courant configurable par logiciel, plage de sortie analogique 0...20 mA, impédance : 500 Ohm, résolution 10 bits
AO1 tension configurable par logiciel, plage de sortie analogique 0...10 V CC, impédance : 470 Ohm, résolution 10 bits
AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V, 20 mA
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Type de sortie logique
|
Relais logique configurable : (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
Relais logique configurable : (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
|
Temps de réponse max
|
<= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
R1A, R1B, R1C <= 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
R2A, R2B <= 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms
|
Courant commuté minimum
|
3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
|
Courant commuté maximum
|
R1, R2 : 2 A à 250 V CA inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
R1, R2 : 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms
R1, R2 : 5 A à 250 V CA résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
R1, R2 : 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 0 ms
|
Nombre d'entrées logiques
|
7
|
Type d'entrée logique
|
Programmable (LI1...LI5)24 V CC (<= 30 V), avec niveau 1 PLC - 3500 Ohm
Configurable par interrupteur (LI6)24 V CC (<= 30 V), avec niveau 1 PLC - 3500 Ohm
Sonde PTC configurable par interrupteur (LI6)0…6 sondes - 1500 Ohm
Entrée de sécurité (PWR)24 V CC (<= 30 V) - 1500 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000s
S, U ou personnalisé
Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Type de protection
|
Contre dépassement vitesse limite : variateur
Contre déperdition phase entrée : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Coupures de phase en entrée : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Protection surchauffe : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Fonction de sécurité " Power Removal " : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Protection thermique : variateur
Perte de phase du moteur : moteur
Fonction de sécurité " Power Removal " : moteur
Protection thermique : moteur
|
Résistance d'isolement
|
> 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Résolution en fréquence
|
Entrée analogique : 0,024/50 Hz
Unité d'affichage : 0,1 Hz
|
Type de connecteur
|
1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
|
Interface physique
|
2-fils RS 485 pour Modbus
|
Trame de transmission
|
RTU pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
|
Format des données
|
8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
|
Nombre d'adresses
|
1…127 pour CANopen
1…247 pour Modbus
|
Méthode d'accès
|
Esclave CANopen
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Poids du produit
|
30 kg
|
Largeur
|
240 mm
|
Hauteur
|
420 mm
|
Profondeur
|
236 mm
|
Environnement
Pression acoustique
|
59,9 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Tenue diélectrique
|
3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Normes
|
CEI 60721-3-3 class 3S2
EN 55011 class A group 2
UL Type 1
CEI 61800-5-1
CEI 60721-3-3 class 3C1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
CEI 61800-3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
|
Certifications du produit
|
UL
NOM 117
CSA
GOST
C-Tick
DNV
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 61800-5-1
3 se conformer à UL 840
|
Degré de protection
|
IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à CEI 60529
IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à CEI 61800-5-1
IP21 se conformer à CEI 60529
IP21 se conformer à CEI 61800-5-1
IP41 sur la partie supérieure se conformer à CEI 60529
IP41 sur la partie supérieure se conformer à CEI 61800-5-1
IP54 sur la partie inférieure se conformer à CEI 60529
IP54 sur la partie inférieure se conformer à CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C (sans déclassement)
50…60 °C (avec facteur de réduction)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
39,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
29,946 kg
|
Garantie contractuelle
|
|