Schneider-Electric
 
LV426122 image- Schneider-electric
LV426122
Compact NSXm - disjoncteur - 16KA - TM32D - 4P/4D - Everlink
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT NSXm
Gamme de produit ComPacT NSXm
Nom de l'appareil NSXm 32E
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Protection
Nombre de pôles 4P
Pôles protégés 4d
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 32 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 25 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
16 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Performance level E 16 kA 415 V CA
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de commande Par maneton
Mode de montage du disjoncteur Par vis
Encliquetable
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 25 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
16 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
5000 cycle à 690 V In
10000 cycle à 690 V In/2
Support de montage Platine
Rail DIN
Connection terminals 1 cosse Everlink taille de fil2,5…95 mm², rigide ou semi-rigide aluminium / cuivre
1 cosse Everlink taille de fil2,5…70 mm², souple cuivre
"Pas" de raccordement 35 mm avec épanouisseurs
27 mm sans épanouisseurs
Pas de 9 mm 12 module
Type de protection L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 32 A à 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Réglable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 à 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixe
[Im] magnetic protection pick-up range 600 A
Protection différentielle Sans
Number of slots for electrical auxiliaries 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX
Largeur (W) 108 mm
Hauteur (H) 137 mm
Profondeur (P) 80 mm
Poids du produit 1,42 kg
Couleur Gris (RAL 7016)
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000...5000 m avec réduction de courant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,3 cm
Largeur de l'emballage 1 11,7 cm
Longueur de l'emballage 1 21,3 cm
Poids de l'emballage 1 1,553 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 10,19 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 48
Hauteur de l'emballage 3 50 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 93,52 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.