|
|
|
NU344754
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 1 mod - Anthracite - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Prise informatique
|
Application
|
Communication
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite (RAL 7021)
|
Type de prise informatique
|
RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
|
Equipement inclus
|
Porte-étiquette
Rabat de protection
|
Complémentaires
Type de réseau de communication
|
1000BASE-TX
|
Protocole de communication
|
ATM 1200 Mbps
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Type d’espace
|
Infraplus
|
Type de connecteur
|
S-One
|
Type de blindage du câble
|
S/FTP
|
Organisation du câblage
|
Paire torsadée blindée
|
Raccordement
|
Cliquet
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Sens de montage
|
Droit
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Profondeur
|
40,5 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
40,5 mm
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Tenue aux chocs IK
|
IK01
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
41,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
479,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,71 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|