|
|
|
NU400618
Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 3 postes
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Design
|
Unica Pro
|
Nombre de postes
|
3 postes
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Type de cadre
|
Triple
|
Nombre de modules
|
3 x 2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique anti-UV : plaque de finition
Polycarbonate : plaque intermédiaire
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60884-1
|
Largeur
|
227 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
46 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
283 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
85
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,266 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|