Schneider-Electric
 
NU7002PC image- Schneider-electric
NU7002PC
Unica - support de fixation 2 mod + protection de chantier - plastique
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
Type de produit ou équipement Support de fixation
Présentation du produit Support de fixation
Nombre de modules 2 modules (1 poste)
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Vis
Complémentaires
Equipement inclus Capot de protection
Forme Carré
Matière PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Normes CEI 60669-1
CEI 60884-1
Profondeur 19 mm
Largeur 75 mm
Hauteur 78 mm
Poids du produit 0,013 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,900 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 8,000 cm
Poids de l'emballage 1 13,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,100 cm
Largeur de l'emballage 2 8,900 cm
Longueur de l'emballage 2 21,400 cm
Poids de l'emballage 2 178,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 280
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 5,679 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises