|
|
|
NU986518
Unica - obturateur - 1 module - Blanc - mécanisme seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Type de produit ou équipement
|
Capot d’obstruction
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Présentation du produit
|
Plaque de finition
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Finition de la surface
|
Brillant
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Profondeur
|
22,5 mm
|
Largeur
|
17 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,700 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,400 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
182,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
360
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,993 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|