Schneider-Electric
 
PRA13813 image- Schneider-electric
PRA13813
Pragma surface enclosure - IP30 - 3 x 24 modules - without door
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Largeur Extérieur: 550 mm
Hauteur Extérieur: 600 mm
Profondeur Extérieur : 148 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée 24
Nombre de rangées horizontales 3
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bornier
1 x bande d'obturateur
Type de face avant Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 72
Puissance dissipée en W 76 W
In courant assigné d'emploi 160 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Type de rail Multifix
Type de châssis plein Sans châssis plein
Entrée câble Câble ou tube
Plaques découpées
Jonction
Plaques amovibles
Nombre de borniers 1 terre (rapide) avec 27 sortants
Départs du bornier répartiteur 2 x 25 mm² pour terre
24 x 6 mm² pour terre
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Partie arrière: métal
Face avant: métal
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible Espagne
Profondeur d'encastrement 0 mm
Profondeur interne 120 mm
Environnement
Tenue au feu Partie arrière: 650 °C
Face avant: 650 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,5 cm
Largeur de l'emballage 1 69 cm
Longueur de l'emballage 1 63,5 cm
Poids de l'emballage 1 9,4 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 80 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 87,2 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes Produit sans halogènes