Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

R9EXHC01 |
Schneider-Electric
R9EXHC01 image- Schneider-electric
R9EXHC01
Resi9 XE - Unixe - système repiquage universel pour disjoncteur XE - 20A
Schneider Electric
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Répartiteur
Mode d'installation Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes 1P + N
Longueur modules de 18 mm 1
Normes EN/CEI 60898
Certifications du produit CE
Complémentaires
Nombre de voies 1 voie N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie 1 x 1P + N
"Pas" de raccordement 9 mm
Type de connecteur Kit enfichable
Distance entre appareils 18 mm
Isolement Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi 63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA
Emplacement de montage Haut sur kit enfichable
Pas de 9 mm 2
Hauteur 64,5 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 36 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement Bornes sans vis
Compatibilité de gamme Resi9 Resi9 XE DM
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 3,6 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 24 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 4,1 cm
Largeur de l'emballage 2 10,5 cm
Longueur de l'emballage 2 9 cm
Poids de l'emballage 2 121 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 184
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 6,037 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No