Schneider-Electric
 
R9PDA image- Schneider-electric
R9PDA
Resi9 - auxiliaire wiser pour disjoncteur différentiel type Fsi
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Auxiliaire de signalisation à distance
Nom de l'appareil OF
Composition de contacts de signalisation 1F/O
[In] courant nominal 0,003 A at 12...230 V, CA 50 Hz
Pas de 9 mm 1
Complémentaires
Compatibilité de gamme Wiser Wiser Energy EM5
Resi9 Resi9 XP DD
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Hauteur 81 mm
Largeur 9 mm
Profondeur 73,5 mm
Couleur Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (bas) - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
Borniers à vis-étrier (bas) - 1 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide
Environnement
Normes EN/CEI 61008
Degré de protection IP IP20
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,2 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,4 cm
Poids de l'emballage 1 44,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,8 cm
Largeur de l'emballage 2 9,4 cm
Longueur de l'emballage 2 22,2 cm
Poids de l'emballage 2 497,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 6,451 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.