Schneider-Electric
REL91360 image- Schneider-electric
REL91360
RelayAux - flush mounting socket screw base for auxiliary relay connection
Schneider Electric
Principales
Gamme de produit RelayAux
Type de produit ou équipement Prise
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Accessoires associés REL9128x except REL91289
REL9129x
Complémentaires
Matière des contacts AgNi
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 5 kV pendant 1,2/50 µs se conformer à CEI 60255-5
Résistance d'isolement > 100 MOhm à 500 V CC se conformer à CEI 60255-5
Robustesse mécanique Chocs 11 ms (5 gn) se conformer à CEI 60068-2-27
Bosses 16 ms (10 Gn) se conformer à CEI 60068-2-29
Hauteur 80 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 124 mm
Poids du produit 0,4 kg
Environnement
Tenue diélectrique 2 kV 50 Hz 1 min se conformer à CEI 60255-5
Humidité relative 93 % à 40 °C
Compatibilité électromagnétique Émissions transmises par conduction et rayonnéescritère A se conformer à EN 55022
Émissions transmises par conduction et rayonnéescritère B se conformer à EN 55022
Décharge électrostatique - niveau de test : 15 kV (décharge dans l'air)niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - niveau de test : 8 kV (décharge par contact)niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test : 10 V/m, 80 MHz...1 GHzniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - niveau de test : 10 V/m, 80 MHz...1 GHzniveau 3 se conformer à ENV 50204
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test : 4 kV, 5 kHz (1 mn)niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions - niveau de test : 2 kV (mode commun)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - niveau de test : 1 kV (mode différentiel)niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test : 10 V, 0,15...80 MHzniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test : 100 A/m (continu)niveau 5 se conformer à CEI 61000-4-8
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - niveau de test : 1000 A/m (2 s)niveau 5 se conformer à CEI 61000-4-8
Ondes oscillantes amorties - niveau de test : 2.5 kV, 1 MHz (mode commun)niveau 3 se conformer à CEI 60255-22-1
Ondes oscillantes amorties - niveau de test : 1 kV, 1 MHz (mode différentiel)niveau 3 se conformer à CEI 60255-22-1
Tenue aux vibrations 1 gn (f = 58…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-1
+/- 0.075 mm (f = 10…58 Hz) se conformer à CEI 60068-2-1
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Tenue au feu 850 °C pendant 30 s
Altitude de fonctionnement < 2000 m
Règlement Européen 89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
72/23/EEC - low voltage directive
92/31/EEC - electromagnetic compatibility
93/68/EEC - low voltage directive
Certifications du produit UL listed file E322124
CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,4 cm
Largeur de l'emballage 1 12,5 cm
Longueur de l'emballage 1 17,5 cm
Poids de l'emballage 1 406,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,373 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine