Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

S260206S1 |
Schneider-Electric
S260206S1 image- Schneider-electric
S260206S1
PB 6AX fan ctrl VMC Aldes
Schneider Electric
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Interrupteur
Présentation du produit Produit complet
Application Ventilateur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type de technologie Électromécanique
Fonction interrupteur Va et vient
Nombre de touches 1
Commande Enjoliveur
Nuance de la couleur Blanc
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,3 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Poids de l'emballage 1 68 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 84
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 6425 g
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 672
Hauteur de l'emballage 3 77 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 54,196 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1
Pourcentage minimum de matériaux recyclés 52