Schneider-Electric
S260457 image- Schneider-electric
S260457
Ovalis - prise TV multiservices
Schneider Electric
Principales
Type de produit ou équipement Prise TV multiservices
Présentation du produit Produit complet
Type de prise télévision Prise individuelle
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot Lot de 5
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Connecteur SAT Type F
Affaiblissement sur un trajet 0,8 dB TV signal5…862 MHz
Passage de courant continu Non
Mode de fixation Par vis
Par kit de griffes
Finition de la surface Brillant
Raccordement - Borniers Vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Type de câble Coaxial
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 40,5 mm
Profondeur d'encastrement 25,7 mm
Poids net 0,091 kg
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection IP IP21 D
Caractéristique d'environnement Savon liquide
Résistant aux UV
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Décolorant
Huile
Pétrole
Acétone
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,9 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Poids de l'emballage 1 119 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 35,5 cm
Poids de l'emballage 2 1,318 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 5,728 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.