Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

S260614 |
Schneider-Electric
S260614 image- Schneider-electric
S260614
Ovalis, enjoliveur seul double va-et-vient, double poussoir, vv + poussoir
Schneider Electric
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Enjoliveur
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Satin
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Destination du produit Pour interrupteur double
Pour bouton-poussoir double
Nombre de touches 2
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot 20 pièces
Matière PC
Plastique anti-UV
Diamètre 51 mm
Profondeur 8,5 mm
Poids du produit 0,003 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 60669-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Acétone
Pétrole
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Huile
Alcool
Décolorant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,8 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 6 cm
Poids de l'emballage 1 6 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 5,6 cm
Largeur de l'emballage 2 10,8 cm
Longueur de l'emballage 2 24,7 cm
Poids de l'emballage 2 186 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,384 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui