Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

S261202 |
Schneider-Electric
 
S261202 image- Schneider-electric
S261202
Ovalis - interrupteur - 10A - sans plaque de finition
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Interrupteur
Application Éclairage
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Information supplémentaire pour interrupteur Avec raccord d'alimentation interne
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 12 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Nombre de sorties 2 bornes sans vis
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Fonction interrupteur Unipolaire 1 voie
Nombre de touches 1
Commande Enjoliveur
Mode de fixation Par vis et griffes
Finition de la surface Satin
Courant assigné d'emploi 10 AX à 250 V CA 50 Hz
Type de charge Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 33,6 mm
Profondeur d'encastrement 18,75 mm
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit NF
N
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Huile
Savon liquide
Résistant aux UV
Alcool
Décolorant
Pétrole
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 17,5 cm
Longueur de l'emballage 1 35,6 cm
Poids de l'emballage 1 51,5 g
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pourcentage minimum de matériaux recyclés 58