Schneider-Electric
 
S520513 image- Schneider-electric
S520513
Connected dimmer, Odace, Wiser, rotary, white
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme Odace
Type de numéro NH3516
Type de produit ou équipement Variateur connecté
Complémentaires
Accessoires associés Wiser hub génération 1
Wiser hub génération 2
Nom Mobile App Wiser Home
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Application Éclairage
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Type de variateur Universel
Commande du variateur Type poussoir rotatif
Type de charge Lampe à incandescence: 14...200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 14...150 W à 230 V CA
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
Lampe à LED: 7...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)
Lampe à LED: 7...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Consommation en veille Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer 16 A
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Protection automatique contre la surcharge
Protection surchauffe
Couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Signalisation locale DEL 1 (vert/rouge)indication de la programmation :
Nombre de sorties 1
Type de commande Contrôle local commande de la variation +/-
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire fonction interrupteur marche/arrêt
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire commande de la variation +/-
Contrôle à distance App Wiser fonction interrupteur marche/arrêt
Contrôle à distance App Wiser commande de la variation +/-
Contrôle local fonction interrupteur marche/arrêt
Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil
Contrôle local démarreur progressif
Nom du logiciel App Wiser: contrôle de la plage de variation
App Wiser: contrôle de dépassement
App Wiser: programmer l'heure de commutation
App Wiser: activer le mode minuterie
App Wiser: gestion du mode de variation
App Wiser: activer la fonction de luminosité / fonction mémoire
App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement
App Wiser: mettre à niveau le firmware
App Wiser: contrôle de charge
App Wiser: définir l'état des LED
App Wiser: gestion des paramètres de déclenchement
App Wiser: commutation en semaine
App Wiser: fonction astro
App Wiser: fonction aléatoire
App Wiser: activer la fonction allumage progressif
App Wiser: activer la fonction extinction progressive
App Wiser: démarrage de la minuterie de l'escalier (avec / sans préavis)
Plage de réglage de temporisation 1 s...24 h (dépassement)
Nombre d'appareils connectés maxi 15 Bluetooth: (appareil intelligent)
10 Bluetooth: (produit Wiser)
10 Bluetooth: (commutation entre appareils couplés)
Type de réseau de communication Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Configuration requise Android 5.1 ou supérieur App Wiser
Apple iOS 10.3 ou supérieur App Wiser
Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home control
Auxiliaires connectés Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Equipement inclus Obturateur
Manuel utilisateur
Raccordement Borne à vis
Nombre de connecteurs libres 2
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage 0,5 N.m
Matière PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Thermoplastique: plaque centrale
Support de montage Mural
Type d'installation Installation en intérieur
Quantité par lot 1 carton
Profondeur d'encastrement 27 mm
Profondeur 49 mm
Largeur 71 mm
Hauteur 71 mm
Poids du produit 0,063 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…40 °C
Température ambiante de stockage 5…40 °C
Degré de protection IP IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
Normes EN 60669-2-1
EN 300-328
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
Règlement Européen 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit EAC
VDE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
NF
CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,8 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 131,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.