Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

S52C704 |
Schneider-Electric
 
S52C704 image- Schneider-electric
S52C704
Plaque de finition double Odace Styl, blanc, clipsable
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Design Styl
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Sens de montage Horizontal/vertical
Entraxe 71 mm
Type de cadre Double
Quantité du lot Lot de 1
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 85 mm
Largeur 156 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,0213 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,4 cm
Largeur de l'emballage 1 9,8 cm
Longueur de l'emballage 1 25,5 cm
Poids de l'emballage 1 30 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 7
Hauteur de l'emballage 2 13,7 cm
Largeur de l'emballage 2 10,3 cm
Longueur de l'emballage 2 28 cm
Poids de l'emballage 2 284 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 91
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 4,844 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1
Pourcentage minimum de matériaux recyclés 10