|
|
|
SMT3000RMI2U
Onduleur Smart-UPS APC 3 000 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V
|
|
|
Présentation
Présentation
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension d'entrée principale
|
230 V
|
Autre tension d'entrée
|
220 V
240 V
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Autre tension de sortie
|
220 V
240 V
|
Puissance nominale en W
|
2700 W
|
Puissance nominale en VA
|
3000 VA
|
Type de connexion entrée
|
BS1363A Britannique
CEI 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
|
Type de connexion sortie
|
8 CEI 320 C13
3 CEI Jumpers
1 CEI 320 C19
|
Nombre d’unité de rack
|
2U
|
Longueur de câble
|
2,00 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Equipement fournis
|
Câble USB
Cordon d'alimentation détachable propre au pays
CD de documentation
Guide d'installation
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Sonde thermique
|
Batteries & durée de fonctionnement
Informations complémentaires
|
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
|
Runtime étendu
|
0
|
Batteries pré-installées
|
0
|
Créneau de batterie vide
|
0
|
Temps de recharge de la batterie
|
3 H
|
Nombre de quantité de batterie de rechange
|
1
|
Durée de vie de la batterie
|
3…5 année(s)
|
Puissance de charge de la batterie (Watts)
|
182 W nominal
|
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
|
0
|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
|
0
|
Redondance
|
No
|
Physique
Hauteur
|
8,6 cm
|
Largeur
|
48 cm
|
Profondeur
|
68,3 cm
|
Poids du produit
|
44,28 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Montage préconisé
|
No preference
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Deux poteaux montables
|
0
|
Compatible USB
|
No
|
Entrée
Limites de la tension d'entrée
|
151...302 V réglable
160...286 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
|
Sortie
Puissance configurable max. (VA)
|
3000 VA
|
Puissance configurable max. (Watts)
|
2700 W
|
Temps de transfert
|
4 ms à mi-charge : 8 ms au maximum
|
Type UPS
|
Line interactive
|
Wave type
|
Sinusoïde
|
Fréquence de sortie (sync à secteur)
|
47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau
57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau
|
Conformité
Certifications du produit
|
CE
EAC
IRAM
RCM
VDE
|
Marquage
|
Marquage GS
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018
|
Environnement
Niveau acoustique
|
55 dBA
|
Dissipation thermique
|
348 Btu/h
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-15…45 °C
|
Altitude de stockage
|
0,00…15240,00 m
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 %
|
Communication et gestion
Paneau de configuration
|
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
|
Emplacement disponible
|
1
|
Panneau de contrôle
|
Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
|
Alarme
|
Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables
|
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
|
320 J
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
98 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
51,7 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
112 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
232 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Optimisation de l'efficacité énergétique
|
Produit économe en énergie
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantie contractuelle
Garantie
|
3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
|
|
|