Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

VDI88101 |
Schneider-Electric
VDI88101 image- Schneider-electric
VDI88101
SUPPORT AD BL.45 VLT B
Schneider Electric
Principales
Gamme Actassi
Produit Volet RJ45
Destination du produit Connecteur RJ45
Couleur Bleu
Complémentaires
Quantité Lot de 24
Matière ABS/PC
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 24 mm
Environnement
Température de fonctionnement -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,5 cm
Largeur de l'emballage 1 27,5 cm
Longueur de l'emballage 1 3 cm
Poids de l'emballage 1 0,015 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit