Schneider-Electric
 
VW3E2094R400 image- Schneider-electric
VW3E2094R400
cable codeur sh3 mh3 lxm62/52
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Câble
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 52
Lexium 62
Conformité LXM 62 servo variateur
LXM 52 servo variateur
SH3 servo moteur
MH3 servo moteur
Type de connecteur RJ45
M23
Longueur de câble 40 m
Poids du produit 2,725 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,7 cm
Largeur de l'emballage 1 34,5 cm
Longueur de l'emballage 1 34,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,725 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie