Schneider-Electric
 
VW3E4001R030 image- Schneider-electric
VW3E4001R030
IO-CABLE DIO8 POUR DIO4,M 12, CONNECTEUR
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 62 ILM
Conformité LXM 62 ILM entraînement intégré
module d'E/S TOR
Type de connecteur M12 ,coudé shape
Longueur de câble 3 m
Poids du produit 0,215 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 21,0 cm
Longueur de l'emballage 1 24,0 cm
Poids de l'emballage 1 225,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,422 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui