|
|
|
VX5VMS2001
VENTILATEUR ATV340 TAILLE 2
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Altivar 340
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Kit de ventilateur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de refroidissement
|
Type de produit ou équipement
|
Ventilateur
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Ventilateur
Support de montage
Notice d'installation
|
Compatibilité produit
|
Variateur de vitesse ATV340 5,5 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV340 7,5 kW 380…480 V
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
245 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,327 kg
|
|
|