Schneider-Electric
 
VX5VMS3001 image- Schneider-electric
VX5VMS3001
VENTILATEUR ATV340 TAILLE 3
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme Altivar 340
Type d'accessoires / pièces séparées Kit de ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de refroidissement
Type de produit ou équipement Ventilateur
Complémentaires
Composition du kit Ventilateur
Support de montage
Notice d'installation
Compatibilité produit Variateur de vitesse ATV340 11 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV340 15 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV340 18 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV340 22 kW 380…480 V
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,1 cm
Largeur de l'emballage 1 17 cm
Longueur de l'emballage 1 23,5 cm
Poids de l'emballage 1 396 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 7
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 3,4 kg