|
|
|
VX5VP50BC001
IP55 Ventilateur pour variateur de vitesse 30 à 90 kW
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Altivar Process 600/900
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Internal fan
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de refroidissement
|
Type de produit ou équipement
|
Ventilateur
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Ventilateur
Support de montage
Notice d'installation
|
Compatibilité produit
|
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 30 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 37 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 45 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 55 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 75 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV650 montage au mur 90 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 30 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 37 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 45 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 55 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 75 kW 380…480 V
Variateur de vitesse ATV950 montage au mur 90 kW 380…480 V
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
232 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,539 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|