Schneider-Electric
 
VZ3V32B100 image- Schneider-electric
VZ3V32B100
Altivar - ventilateur pour variateur de vitesse - 1,1 à 2,2kW 200V - 2,2...4kW 400V
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type d'accessoires / pièces séparées Kit de ventilateur
Type de produit ou équipement Ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de refroidissement
Complémentaires
Compatibilité de gamme Altivar 32
Altivar 320
Destination d'accessoire / de pièce détachée Variateur de vitesse
Composition du kit Ventilateur
Support de montage
Notice d'installation
Compatibilité produit Variateur de vitesse ATV32 à 1,1 kW, 200…240 V monophasé
Variateur de vitesse ATV32 à 1,5 kW, 200…240 V monophasé
Variateur de vitesse ATV32 à 2,2 kW, 200…240 V monophasé
Variateur de vitesse ATV32 à 2,2 kW, 380…500 V triphasé
Variateur de vitesse ATV32 à 3 kW, 380…500 V triphasé
Variateur de vitesse ATV32 à 4 kW, 380…500 V triphasé
Variateur de vitesse ATV320…B à 1,1 kW, 200…240 V monophasé
Variateur de vitesse ATV320…B à 1,5 kW, 200…240 V monophasé
Variateur de vitesse ATV320…B à 2,2 kW, 200…240 V monophasé
Variateur de vitesse ATV320…B à 2,2 kW, 380…500 V triphasé
Variateur de vitesse ATV320…B à 3 kW, 380…500 V triphasé
Variateur de vitesse ATV320…B à 4 kW, 380…500 V triphasé
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,000 cm
Largeur de l'emballage 1 17,000 cm
Longueur de l'emballage 1 23,000 cm
Poids de l'emballage 1 191,000 g
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 56
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 22,520 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui