|
|
|
XBP48RM1U2-LI
Smart-UPS On-line SRT - Pack Batteries Lithium-Ion 48V - 2,2kVA and 3kVA
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Nombre d’unité de rack
|
1U
|
Type de batterie
|
Li-Ion (Lithium-Ion)
|
Equipement inclus
|
CD de documentation
Guide d'installation
Supports de montage en rack
Carte de garantie
|
Physique
Couleur
|
Noir avec face avant argentée
|
Hauteur
|
4,4 cm
|
Largeur
|
43,2 cm
|
Profondeur
|
53,6 cm
|
Poids du produit
|
12 kg
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Température ambiante de stockage
|
-15…45 °C
|
Altitude de stockage
|
0,00…15240,00 m
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 % sans condensation
|
Batteries & durée de fonctionnement
Créneau de batterie vide
|
0
|
Batteries pré-installées
|
0
|
Montage de l'appareil
|
Bloc de batteries autonome
|
Tension de la batterie
|
48 V
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
24,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
74,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
37 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
Garantie
|
5 year repair or replace
|
|
|