|
|
|
140NRP31200
Ethernet optički konverter MM/LC 2CH - 100 MB
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon Quantum platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Optički konvertor
|
Tip optičkog kabla
|
Multimodni
|
Dopunske informacije
Potrebna struja magistrale
|
1000 mA
|
Snaga disipacije u w
|
5 W
|
Udarna struja
|
1 A pri 5 V DC
|
Broj portova
|
2 optički kabl, tip priključka: LC
2 Ethernet, tip priključka: RJ45
|
Lokalna signalizacija
|
1 LED zelena sa RDY oznaka za status modula
1 LED crvena sa ERR oznaka za internu grešku, otkaz modula
1 LED zelena sa STS1 oznaka za kanal 1 status veze
1 LED zelena sa FX1 ACT oznaka za kanal 1 komunikacioni status
1 LED zelena sa STS2 oznaka za kanal 2 status veze
1 LED zelena sa FX2 ACT oznaka za kanal 2 komunikacioni status
|
Talasna dužina
|
1310 nm
|
Optička udaljenost između 2 transceiver-a
|
2000 m (50/125 µm), optička snaga : -23,5…-14 dBm
3000 m (62.5/125 µm), optička snaga : -20…-14 dBm
|
Slabljenje
|
-23,5…-14 dB (50/125 µm)
-20…-14 dB (62.5/125 µm)
|
Vreme uzlazne/silazne faze impulsa
|
3 nanosekundi
|
Osetljivost prijemnika
|
- 30 dBm
|
Detektovana tišina
|
-45 dBm
|
Označavanje
|
CE
|
Materijal
|
PC (polikarbonat)
|
Širina
|
40,34 mm
|
Visina
|
250 mm
|
Dubina
|
103,85 mm
|
Masa proizvoda
|
0,554 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 142
FM klasa 1 odeljak 2
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
C-Tick
TÜV
Merchant Navy
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,3 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
31,2 cm
|
Package 1 Weight
|
584,5 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,592 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
168
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
120 cm
|
Package 3 Length
|
105 cm
|
Package 3 Weight
|
119,208 kg
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|