|
|
|
15201
modularni digitalni voltmetar iVLT - 230V - 0..600V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Kratko ime uređaja
|
iVLT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Voltmetar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma Prisma P vrata
Prisma Prisma G vrata
|
Skala
|
0-600 V
|
Tip mreže
|
AC 50/60 Hz
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Dopunske informacije
Tip merenja
|
Napon
|
[us] nazivni napon
|
230 AC pri 50/60 Hz
|
Potrošnja
|
0,3 VA
|
Snaga potrošnje u va
|
0,3 VA
|
9 mm redovi
|
4
|
Širina
|
36 mm
|
Visina
|
87 mm
|
Dubina
|
65 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61000-4
IEC 60051-1
IEC 61010-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
178,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,95 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|