|
|
|
16075
voltmetar VLT PowerLogic - 96 x 96 - feromagnetni - 0..500 V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PowerLogic
|
Kratko ime uređaja
|
VLT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Voltmetar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma Prisma P vrata
Prisma Prisma G vrata
|
Skala
|
0-500 V
|
Vrsta tehnologije
|
Feromagnetna
|
Tip skale
|
80 mm preko 90°
|
Nosači za montažu
|
Prednji deo
|
Dopunske informacije
Tip merenja
|
Napon
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1.5
|
Potrošnja
|
3 VA
|
Snaga potrošnje u va
|
3 VA
|
Izdržljivost preopterećenja
|
1.2 Un, konstantno
2 Un, 5 s
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Radni položaj
|
30°/vertikalno
|
Širina
|
96 mm
|
Visina
|
96 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.003 %/°C
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61000-4
IEC 60051-1
IEC 61010-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP52
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Referenca temperature
|
23 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
282,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,83 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|