Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
8 x In +/- 20 %
|
[ics] servisna prekidna moć
|
52,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
22,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
9 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručni test okidanja
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator okidanja
ON/OFF očitavanje
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
DA
|
9 mm redovi
|
6
|
Visina
|
103 mm
|
Dubina
|
81 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa
|
Priprema za zaključavanje
|
Može se zaključati
|
Opis opcija zaključavanja
|
Integrisano zaključavanje
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci1,5…50 mm² kruti
Tunelski priključci1…35 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
20 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Diferencijalna zaštita
|
Poseban blok
|