|
|
|
33863
prednja zakretna ručica - crna ručica - za NS 630b..1600
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPact NS630b ... 1600
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zakretna ručica
|
Pribor / posebni tip
|
Pribor
|
Boja drške
|
Crna
|
Boja prednje pločice sa ručicom
|
Crna
|
Način montaže zakretne ručice
|
Direktna
|
Dopunske informacije
Zaključavanje zakretne ručice
|
Zaključavanje u OFF poziciji
|
Položaj zakretne ručice
|
Prednja
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NS630b...1600
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,500 cm
|
Package 1 Width
|
21,500 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,326 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,954 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
35,816 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|