|
|
|
81140
Mureva utičnica - siva- 2P + E - 10/16A - 250V - fr. standard- IP65 - nadgradna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Kratko ime uređaja
|
Mureva socket
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Niskonaponska
|
Broj polova
|
2P + E
|
Tip mreže
|
AC
|
Standard utičnice
|
Francuski
Za domaćinstvo
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
16 A
10 A
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
250 V
|
Materijal utikača, utičnice
|
Kućište: samogasivi konstruisan polimer
|
Materijal kontakta
|
Pinovi: nerđajući čelik
Opruge: nerđajući čelik
|
Tip poklopca
|
Poklopac
|
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Način montiranja
|
Montaža na panel
|
Broj utičnica
|
1
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi zavrtnji
|
Masa proizvoda
|
0,112 kg
|
Dimenzija baze
|
65 x 85 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
65 mm
|
Dubina
|
45,2 mm
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60884
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
112,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
12,400 cm
|
Package 2 Width
|
26,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,210 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,116 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|