|
|
|
A9A15303
DIN utičnice iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - IEC 2316 - italijanski standard
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iPC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modularni izrez za utičnicu
|
Kratko ime uređaja
|
iPC
|
Broj polova
|
2P + E
|
Standard utičnice
|
Italijanski
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Simetričnu DIN šinu
|
9 mm redovi
|
5
|
Visina
|
87 mm
|
Širina
|
44 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Masa proizvoda
|
98 g
|
Boja
|
Bela
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak1 kabl(ovi) 6 mm² fleksibilni
Tunelski priključak1 kabl(ovi) 10 mm² kruti
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13 mm
|
Moment pritezanja
|
1,2 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 23-16
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK03
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
93,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
8,0 cm
|
Package 2 Length
|
22,7 cm
|
Package 2 Weight
|
507,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,587 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|