|
|
|
A9A26897
Acti 9 - pomoćni kontakt iOF+SD nizak nivo - za iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
OC i kontakt greške
|
Kratko ime uređaja
|
iOF+SD 24
|
Primena uređaja
|
For Smartlink interface
|
Signalni kontakt
|
1 NO + 1 NC
|
[in] nazivna struja
|
DC-12 2…100 mA at 24 V, DC +/- 20%
|
9 mm redovi
|
1
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V u skladu sa IEC 60664-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60664-1
|
Lokalna signalizacija
|
Mehanički indikator
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Donji: DA
|
Visina
|
88 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Dubina
|
73,5 mm
|
Masa proizvoda
|
25 g
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-5-4
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na oprugu Ti24 (gornji) 2 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² - fleksibilni
Priključak na oprugu Ti24 (gornji) 2 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² - kruti
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
10 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
93 % pri 40 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
39,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,3 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
550,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,987 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|