|
|
|
A9A26981
poklopci zavrtnjeva - 4P - 72 mm - za iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopci zavrtnjeva
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Količina po setu
|
Set od 20
|
Boja
|
Bela
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iC60
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Broj polova
|
3P
4P
1P + N
2P
3P + N
1P
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V
|
Povezivanje
|
72 mm
|
Kompatibilnost
|
IC60
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
10,100 cm
|
Package 1 Weight
|
99,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,318 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|