|
|
|
A9C30212
impulsni relej iTL - 2P - 2 NO - 16A - kalem 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti9 iTL
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Impulsni relej
|
Kratko ime uređaja
|
iTL
|
Primena uređaja
|
Standardno
|
Poles
|
2P
|
Raspored kontakata
|
2 NO
|
[in] nazivna struja
|
16 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Napon upravljačkog kola
|
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko i ručno upravljanje
Isključenje kalema
|
Tip kontrolnog signala
|
Impuls
|
Frekvencija preklapanja
|
100 prekidačkih operacija/dan
5 prekidačkih operacija/min
|
Trajanje impulsa
|
50 ms...1 s
|
Tip daljinskog upravljanja
|
Svetleći taster 3 mA
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
84 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Električna trajnost
|
AC-21: 200000 ciklusa
AC-22: 100000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5…4 mm² kruti sa
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni
Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² kruti sa
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni
Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
11 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
|
Okruženje
Standardi
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
|
Oznake kvaliteta
|
IMQ
VDE
NF
KEMA
CEBEC
|
Nivo buke
|
60 dB
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (pri otvaranju)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
110,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
9,8 cm
|
Package 2 Width
|
10,0 cm
|
Package 2 Length
|
23,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,377 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
16,992 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|