|
|
|
A9C32836
proširenje ETL iTL 32 - 1P -1NO - 32A - kalem 110 VDC - 230..240VAC 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Proširenje za impulsni relej
|
Kratko ime uređaja
|
iETL iTL 32
|
Upotreba releja
|
Daljinsko upravljanje
|
Broj polova
|
1P
|
Raspored kontakata
|
1 NO
|
[in] nazivna struja
|
32 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Ručica
Daljinsko upravljanje
|
Tip kontrolnog signala
|
Impuls
|
Frekvencija preklapanja
|
5 prekidačkih operacija/min
|
Trajanje impulsa
|
50 ms
|
Tip daljinskog upravljanja
|
Svetleći taster 3 mA
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Napon upravljačkog kola
|
230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Udarna snaga napajanja
|
19 VA
|
Način montiranja
|
Fiksno, na desnoj strani TL
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
60 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
84 mm
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
AC-21: 50000 ciklusa
AC-22: 20000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci - <= 10 mm²
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iTL iTL
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ITL 32A
|
Okruženje
Standardi
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Nivo buke
|
60 dB
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
120 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,021 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
9,683 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|