Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iDPN Vigi
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
|
Kratko ime uređaja
|
iDPN N Vigi
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
1P + N
|
Broj zaštićenih polova
|
1
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[in] nazivna struja
|
40 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kod krive
|
C
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
30 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Trenutna
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip AC
|
Prekidna moć
|
6000 A Icn pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Complementary
|
Izvod
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Podešavanje prorade strujne zaštite
|
5...10 x In
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Nezavisna
|
[ics] servisna prekidna moć
|
6000 A 100 % x Icn pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Nazivna moć uključenja i isključenja
|
Idm 6000 A pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
Klasa limitacije
|
3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V AC 50 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON, OFF, Fault trip
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji ili donji: DA
|
Povezivanje
|
9 mm između faze i nule
|
9 mm redovi
|
4
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Masa proizvoda
|
125 g
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa
|
Opis opcija zaključavanja
|
Uređaj za zaključavanje
|
Povezivanje - priključci
|
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…16 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…10 mm² fleksibilni
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…10 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
15 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
2 N.m gornji ili donji
|
Diferencijalna zaštita
|
Integrisana
|