|
|
|
A9E18320
Acti9 iIL indikatorska lampica - crvena - 110-230 VAC
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iIL
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modularna signalna lampica
|
Kratko ime uređaja
|
iIL
|
[us] nazivni napon
|
110...230 V AC pri 50/60 Hz
110...130 V DC
|
Dopunske informacije
Indicator light
|
1 LED crvena, 100000 sati 0,3 W)
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
Simetričnu DIN šinu
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji: ProDis
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
82 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
69,5 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pomoćni priključni blok
|
Tunel klema 1 kabl(ovi) kruti 0,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) kruti 2,5 mm²
Tunel klema 1 kabl(ovi) fleksibilni 0,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni 2,5 mm²
Tunel klema 2 kabl(ovi) fleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm²
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP2
IPxx B
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-35…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
37,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,000 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
23,000 cm
|
Package 2 Weight
|
514,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,046 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima i kablovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|